Il montaggio può essere effettuato solo con l’impiego congiunto delle squadrette di fissaggio del setto divisorio.
- Codice prodotto:
- TS 8800470
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di armadi montati in batteria dotati di setto divisorio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Questi elementi possono essere utilizzati anche per il fissaggio alla parete laterale o posteriore degli armadi. A tale scopo è necessario realizzare ulteriori forature nella parete laterale o nella parete posteriore.
- Nota
- Il montaggio può essere effettuato solo con l'impiego congiunto delle squadrette di fissaggio fornite a corredo del pannello di segregazione
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
- Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,584 kg
- Peso lordo
- 0,68 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177243019
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- TS Elementi di fissaggio, in verticale per TS/TS con pannello laterale di segregazione
- Documentazione
- Info sheet