Per l'accoppiamento in batteria di due armadi già allestiti. Vengono applicati sul profilato verticale dell'armadio. Grazie ai perni di bloccaggio l'armadio (disassato in altezza o ai lati fino a ± 2 mm) viene portato in una posizione finale definita.
- Codice prodotto:
- TS 8800670
- Descrizione prodotto
- Per l'accoppiamento di due armadi già allestiti. Vengono applicati sul profilato verticale dell'armadio.
- Vantaggi
- Grazie ai perni di bloccaggio l'armadio (disassato in altezza o ai lati fino a ± 2 mm) viene portato in una posizione finale definita
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Agganciare gli elementi nel sistema di foratura verticale TS e bloccare. Unire i due angolari con le viti a testa esagonale fornite a corredo
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 1,89 kg
- Peso lordo
- 2,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- TS Elementi di fissaggio in verticale, per TS/TS
- Documentazione
- Info sheet