Per impedire l'entrata di polvere o liquidi oltre alla guarnizione tra due armadi montati in batteria. Per impedire il deposito di polvere o liquidi sulla guarnizione tra due armadi montati a batteria.
- Codice prodotto:
- TS 8800865
- Descrizione prodotto
- Sulla guarnizione tra due armadi montati in batteria è possibile applicare questa copertura supplementare, munita di due terminali di chiusura. Essa impedisce l'accumulo di sporcizia e liquidi sulla guarnizione di accoppiamento.
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Nel caso di batterie di armadi accoppiati retro/retro, il profilo è applicabile anche nella larghezza.
- Utilizzabile anche in combinazione con il listello antipolvere.
- Facilmente prolungabili per altre dimensioni
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
TS
TS IT
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,06 kg
- Peso lordo
- 0,081 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177683037
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- VX Profilo Superiore. Tetto 600 mm
- Documentazione
- Info sheet