Posizionamento flessibile e installazione perimetrale sul punto di accoppiamento. Il montaggio laterale crea una superficie sovrapponibile a filo del profilo.
- Codice prodotto:
- VX 8617501
- Vantaggi
- Il montaggio laterale crea una superficie sovrapponibile a filo del profilo, evitando così collisioni con i componenti interni
- Possibile installazione perimetrale sul punto di accoppiamento
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- Kit di unione interno
Guarnizione di accoppiamento
Materiale di fissaggio - Nota
- Per il montaggio negli armadi in batteria con larghezza/profondità >800 mm, sono necessarie 2 confezioni
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,822 kg
- Peso lordo
- 0,86 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- VX Giunto Accoppiamento Interno
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA