Da installare dall'esterno sui profilati verticali dell'armadio.
- Codice prodotto:
- VX 8617503
- Descrizione prodotto
- Da installare dall'esterno sui profilati verticali dell'armadio.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Kit di unione esterno
Guarnizione di accoppiamento
Materiale di fissaggio - Nota
- 1 conf. è sufficiente per un punto di accoppiamento
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,822 kg
- Peso lordo
- 0,84 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- VX Giunto Accoppiamento Esterno, Acciaio Inox
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA