Per compensare lo spazio che si crea tra le pareti laterali con l'accoppiamento retro/retro. Per armadi alti 2200 mm o per un taglio su misura per altezze inferiori.
- Codice prodotto:
- VX 8800875
- Descrizione prodotto
- Per compensare lo spazio che si crea tra le pareti laterali con l'accoppiamento retro/retro. Per armadi alti 2200 mm o per un taglio su misura per altezze inferiori.
- Materiale
- Profilato di copertura: plastica
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Altezza: ≤ 2.200 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,44 kg
- Peso lordo
- 0,48 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- VX Profilo Copertura Bordo Vert H=2200 -
- Documentazione
- Info sheet