Per ampliare le installazioni in batteria di armadi TS 8 con gli armadi VX25.
- Codice prodotto:
- VX 8617505
- Descrizione prodotto
- Per ampliare le installazioni in batteria di armadi TS 8 con gli armadi VX25.
- Materiale
- Giunti di accoppiamento: lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- 8 giunti di accoppiamento
1 guarnizione
Materiale di fissaggio - Nota
- IP 54 se abbinato al profilo di copertura sul bordo superiore
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,5 kg
- Peso lordo
- 1,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177930889
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- VX Kit di Accoppiamento Vx25 E TS 8
- Documentazione
- Istruzioni