Da applicare sulla superficie esterna del contenitore. Se premontati, non è necessario smontare il coperchio.
- Codice prodotto:
- GA 9121160
- Descrizione prodotto
- Da applicare sulla superficie esterna del contenitore. Se sono premontati, non è necessario smontare il coperchio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Adatti per
- Tipo di contenitore: GA
Altezza: = 160 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,232 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177154513
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- GA Supporti a Pareti X9112-911