I supporti di montaggio a parete possono essere facilmente fissati dall'esterno mantenendo la conformità UL.
- Codice prodotto:
- AX 1485500
- Descrizione prodotto
- I supporti di montaggio a parete possono essere facilmente fissati dall'esterno mantenendo la conformità UL.
- Materiale
- Poliammide rinforzata con fibre di vetro con aggiunta di grafite
- Colore
- RAL 9011
- Parti incluse nella fornitura
- Incluso il materiale per il fissaggio al contenitore
- Informazioni sul nr. d'ord.
- per applicazioni Ex
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX plastica
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,224 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177952843
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- AX Supporto di fissaggio a parete per AX in plastica, RAL 9011