Da fissare al contenitore dall'esterno. Distanza dalla parete 30 mm.
- Codice prodotto:
- KS 9266000
- Descrizione prodotto
- Il fissaggio alla parete può avvenire esclusivamente dal lato esterno del contenitore.
- Materiale
- Poliammide rinforzata con fibre di vetro con aggiunta di grafite
- Colore
- Similare RAL 9011
- Parti incluse nella fornitura
- Incluso il materiale per il fissaggio al contenitore
- Possibili installazioni
- Per il fissaggio al contenitore dall'esterno
- Informazioni sul nr. d'ord.
- per applicazioni Ex
- Adatti per
- Tipo di contenitore: KS
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,232 kg
- Peso lordo
- 0,235 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177138483
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- KE Supp.Per Fissaggi.A Parete