Per il fissaggio di contenitori in acciaio verniciato e acciaio inox.
- Codice prodotto:
- SZ 2505510
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di contenitori in acciaio verniciato e acciaio inox.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incluso il materiale per il fissaggio al contenitore
- Nota
- Sono necessari fori addizionali nel contenitore
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
KX
Armadi compatti da parete AX in 3 parti - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177663510
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Squadretta di Fissaggio a Pareti
- Certificazioni
- Grado di protezione