Fissaggio a parete orientabile per il montaggio tra contenitori di comando e superfici orizzontali o verticali.
- Codice prodotto:
- CP 6341000
- Descrizione prodotto
- Per l'impiego tra Compact-Panel e superfici orizzontali o verticali.
- Materiale
- Fissaggio a parete: lamiera d'acciaio
Vite a testa zigrinata: acciaio con pomello in plastica - Parti incluse nella fornitura
- Incl. vite a testa zigrinata e accessori per il fissaggio al Compact-Panel.
- Rotation angle/swivel area
- 180° (regolabile nel reticolo da 7,2°).
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Compact-Panel
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,36 kg
- Peso lordo
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- CP Fissaggio a Pareti
- Documentazione
- Istruzioni