Lampada a LED

Codice prodotto: SZ 2500212

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.

Codice prodotto:
SZ 2500212
Esecuzione
con presa di alimentazione
Vantaggi
Illuminazione ottimale dell'intero armadio
Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)
Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione
Esecuzione
Presa di alimentazione
Connettore ruotabile di 90°
Regolazione della distribuzione del fascio luminoso
Materiale
Corpo illuminante: alluminio estruso
Copertura lampada: policarbonato
Terminali lampada: PC-ABS
Colore
Contenitore: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Potenza nominale assorbita
11 W
Possibilità di collegamento
Alimentazione, 3 poli
Cablaggio passante, 3 poli
Interruttore di posizione della porta
Overvoltage category
II
Classe di isolamento
II (doppio isolamento)
Tipo di montaggio corpo illuminante
Fissaggio a vite
Fissaggio a clip
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Tensione nominale di isolamento
300 V AC
Possibili installazioni
Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
Flusso luminoso
900 lm
Colore luce
4000 K (bianco neutro)
Nota
Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
Dimensioni
Larghezza: 437 mm
Altezza: 80 mm
Profondità: 44 mm
Range temperatura di esercizio
-20 °C...55 °C
Prese di alimentazione
F/B (tipo E, CEE 7/5)
Tensione nominale di esercizio
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Variante presa
F/B (tipo E, CEE 7/5)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,5 kg
Peso lordo
0,622 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,6
Codice tariffa doganale
94054990
EAN
4028177811348
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrizione prodotto
SZ Lampada LED 11Wpresa/Spina (Tipo) F/B (Type Cee 7/5)
Approvazioni
ENEC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Energy efficiency label
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information