Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.
- Codice prodotto:
- SZ 2500312
- Esecuzione
- con presa, con sensore di movimento
- Vantaggi
- Illuminazione ottimale dell'intero armadio
- Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)
- Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione
- Esecuzione
- Sensore di movimento
- Presa di alimentazione
- Connettore ruotabile di 90°
- Regolazione della direzione del fascio luminoso
- Regolazione della distribuzione del fascio luminoso
- Materiale
- Corpo illuminante: alluminio estruso
Copertura lampada: policarbonato
Terminali lampada: PC-ABS - Colore
- Contenitore: RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Potenza nominale assorbita
- 13 W
- Possibilità di collegamento
- Alimentazione, 3 poli
- Cablaggio passante, 3 poli
- Motion detector
- Sì
- Overvoltage category
- II
- Classe di isolamento
- II (doppio isolamento)
- Tipo di montaggio corpo illuminante
- Fissaggio a vite
- Fissaggio a clip
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 300 V AC
- Possibili installazioni
- Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
- Flusso luminoso
- 1.200 lm
- Colore luce
- 4000 K (bianco neutro)
- Nota
- Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
- Dimensioni
- Larghezza: 437 mm
Altezza: 85 mm
Profondità: 44 mm - Range temperatura di esercizio
- -20 °C...55 °C
- Prese di alimentazione
- F/B (tipo E, CEE 7/5)
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Variante presa
- F/B (tipo E, CEE 7/5)
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,63 kg
- Peso lordo
- 0,707 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,7
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177811300
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrizione prodotto
- SZ Lampada LED 11Wpresa/Spina (Tipo) F/B (Type Cee 7/5)
- Documentazione
- Altre informazioni
- Energy efficiency label
- Istruzioni
- Safety instructions
- Fogli di dati
- General technical information