Per il fissaggio di un corpo illuminante o di una canalina passacavi in un armadio TS.
- Codice prodotto:
- TS 8800360
- Descrizione prodotto
- Per installare i corpi illuminanti e le canaline passacavi al profilato verticale TS, SE e al profilato orizzontale SE (nella parte superiore, in larghezza).
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,234 kg
- Peso lordo
- 0,247 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177243859
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Adattatore angolare, per corpi illuminanti/canaline passacavi