Per il fissaggio degli accessori in un AE, TP, o in un contenitore di comando.
- Codice prodotto:
- SZ 2373000
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Corpi illuminanti negli armadietti compatti AE
- Interruttore di posizione della porta negli armadi compatti AE, nei pulpiti TP
- Supporti per guaine fasciacavi 2593.000 e 2591.000 negli armadietti compatti AE
- Sbarre di sostegno per morsetti nei contenitori di comando e nei contenitori di comando con portina
- Nota
- Le viti di fissaggio non sono visibili a portina chiusa. Negli armadietti AE possono essere utilizzati i fori per i blocchetti di montaggio o le cerniere.
- Adatta per tipo di contenitore
- AE
- TP
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,258 kg
- Peso lordo
- 0,311 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177022232
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ 6 Squadrette universali Xae
- Documentazione
- Info sheet