Per il fissaggio di un interruttore di posizione della porta sul telaio di montaggio.
- Codice prodotto:
- VX 5302351
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di un interruttore di posizione della porta sul telaio degli armadi VX, VX IT e TX CableNet in combinazione con le varianti delle porte di questi sistemi di armadi. A seconda della variante della porta utilizzata, il fissaggio avviene sul profilo orizzontale del telaio nella parte superiore o sui profili verticali laterali.
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,065 kg
- Peso lordo
- 0,071 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177965645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- Angolare di montaggio per il fissaggio di un interruttore di posizione porta sul telaio VX, VX IT in combinazione con le varianti delle porte del sistemi di armadi VX, VX IT.
- Documentazione
- Info sheet