Con cavo di allacciamento LED o cavo di collegamento LED.
- Codice prodotto:
- SZ 4315840
- Esecuzione
- Cavo di allacciamento LED per cablaggio passante
- Lunghezza
- 1.000 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,035 kg
- Peso lordo
- 0,04 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177630512
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- SZ Cavo di Allacciamento 1000 mm