Per alimentazione e cablaggio passante.
- Codice prodotto:
- SZ 4315400
- Esecuzione
- Alimentazione tramite elemento di connessione/cablaggio passante SZ 2507.500 (con presa e spina)
- Lunghezza
- 600 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 600 mm
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,39 kg
- Peso lordo
- 0,449 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177152878
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- PS Cavi Di Alimentazione 600mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità UK