Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Codice prodotto:
- SZ 2500410
- Esecuzione
- Alimentazione, 2 poli (con presa, senza connettore)
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Colore
- Nero
- Lunghezza
- 3.000 mm
- AWG
- AWG 18
- Nota
- Identificativo dei poli: 1 = + / 2 = -
- Norme
- Cavi di alimentazione: AVLV2
- Connettore di rete: ECBT2
- Dimensioni
- Lunghezza: 3.000 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V (DC)
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,95 kg
- Peso lordo
- 1,046 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- SZ Cavo di Alimentazione, Bipolare, 24 V DC, L 3000 mm
- Documentazione
- Safety instructions