Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Codice prodotto:
- SZ 2500430
- Esecuzione
- Cablaggio passante, 3 poli (con presa e connettore)
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Colore
- Arancione
- Sezione
- 1,5 mm²
- Lunghezza
- 1.000 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.000 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,66 kg
- Peso lordo
- 0,664 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177809123
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- SZ Cavo di Allacciamento Al Cablaggio Passante, Tripolare, 100-240 V, L 1000 mm
- Documentazione
- Safety instructions