Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Codice prodotto:
- SZ 2500500
- Esecuzione
- Alimentazione, 3 poli (con presa, senza connettore)
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Colore
- Arancione
- Lunghezza
- 3.000 mm
- AWG
- AWG 16
- Norme
- Cavi di alimentazione: AVLV2
- Connettore di rete: ECBT2
- Dimensioni
- Lunghezza: 3.000 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,345 kg
- Peso lordo
- 0,359 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177811379
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- SZ Cavo di Alimentazione, Tripolare, 100-240 V, L 3000 mmul