Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Codice prodotto:
- SZ 2500550
- Esecuzione
- Cablaggio passante, 2 poli (con presa e connettore)
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Colore
- Arancione
- Lunghezza
- 1.000 mm
- Norme
- Cavi di alimentazione: AVLV2
- Connettore di rete: ECBT2
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.000 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,11 kg
- Peso lordo
- 0,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177921214
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- SZ Cavo di connessione, per Cablaggio Passante, 2 Poli, 100-240 V, Lunghezza 1000 mm, UL