Cavo di collegamento e prolunga con diversi tipi di connettori maschio/femmina.
- Codice prodotto:
- DK 7859010
- Esecuzione
- Spina europea EN 50075, CEE 7/16, tipo: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED per applicazioni IT.
- Colore
- nero
- Lunghezza cavo di connessione
- 2.000 mm
- Nota
- I cavi di collegamento «plug-in» devono essere utilizzati esclusivamente con le lampade a LED
- Non è consentito l'uso congiunto di altre lampade del sistema Rittal o di prodotti terzi
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,15 kg
- Peso lordo
- 0,152 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177815643
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- DK Cavo di alimentazione con spina europea per lampada a LED per IT 7859.000
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità