Cavo di collegamento e prolunga con diversi tipi di connettori maschio/femmina.
- Codice prodotto:
- DK 7859020
- Esecuzione
- Connettore femmina C18, IEC 60320, idonea per C13, tipo: SJT 2 x 18 60D
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED per applicazioni IT.
- Colore
- nero
- Lunghezza cavo di connessione
- 2.000 mm
- Nota
- I cavi di collegamento «plug-in» devono essere utilizzati esclusivamente con le lampade a LED
- Non è consentito l'uso congiunto di altre lampade del sistema Rittal o di prodotti terzi
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,21 kg
- Peso lordo
- 0,22 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177815650
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- DK Cavo di rete con IEC C18, per lampada a LED per IT 7859.000