Accessori di connessione per cablaggi a cura del cliente per lampada a LED, spina/presa

Codice prodotto: SZ 2500600

Prese e connettori per l'assemblaggio personalizzato dei cavi.

Codice prodotto:
SZ 2500600
Esecuzione
Boccola, 3 poli
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Dimensioni
Larghezza: 17,9 mm
Altezza: 14 mm
Profondità: 63,6 mm
Connessione di conduttori tondi, unifilari
0,25 ‐ 1,5 mm²
Connessione di conduttori tondi, unifilari AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Connessione di conduttori tondi, multipli
0,25 ‐ 1 mm²
Connessione di conduttori tondi, multipli
AWG 18 ‐ AWG 22
Tensione nominale di esercizio
100 V - 240 V
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,065 kg
Peso lordo
0,084 kg
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177918733
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Descrizione prodotto
SZ Spina 3 Poli 100-240V
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni