Prese e connettori per l'assemblaggio personalizzato dei cavi.
- Codice prodotto:
- SZ 2500640
- Esecuzione
- Connettore, 2 poli
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Dimensioni
- Larghezza: 15,6 mm
Altezza: 13,2 mm
Profondità: 61,6 mm - Connessione di conduttori tondi, unifilari
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Connessione di conduttori tondi, unifilari AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,045 kg
- Peso lordo
- 0,064 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177918771
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Descrizione prodotto
- SZ Presa 2 Poli 24V DC
- Documentazione
- Istruzioni