Cavo con connettore preassemblato per il collegamento rapido e semplice del sistema di lampade a LED. Con estremità aperta per il taglio a misura del cavo di collegamento.
- Codice prodotto:
- SZ 2500670
- Esecuzione
- Cavo per interruttore di posizione della porta, Ul
- Descrizione prodotto
- Cavo con connettore preassemblato per il collegamento rapido e semplice del sistema di lampade a LED. Con estremità aperta per il taglio a misura del cavo di collegamento.
- Colore
- nero
- Lunghezza cavo di connessione
- 3.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,13 kg
- Peso lordo
- 0,14 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- SZ Cavo Cablaggio Interr Pos Porta UL
- Fogli di dati
- Graphics