Giunto per fissare contenitori di comando, cassette di derivazione, armadietti compatti e superfici verticali od orizzontali. Le due metà del giunto vengono posizionate su entrambi i lati del contenitore, accoppiate e poi bloccate con le viti di arresto o con gli angolari.
- Codice prodotto:
- CP 6016200
- Descrizione prodotto
- Giunto per fissare contenitori di comando, cassette di derivazione, armadietti compatti e superfici verticali od orizzontali. Le due metà del giunto vengono posizionate su entrambi i lati del contenitore, accoppiate e poi bloccate con le viti di arresto o con gli angolari.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. materiale di fissaggio per entrambi i lati.
- Nota
- Le viti di arresto possono essere sostituite con delle comuni levette di bloccaggio (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- ±105° tramite dentellatura di regolazione a passi di 7,5°.
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Peso lordo
- 1,778 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- CP Cerniera per Fissaggio a Pareti
- Documentazione
- Info sheet