Dotata di fori di fissaggio, per allestimenti interni flessibili e personalizzati.
- Codice prodotto:
- GA 9108700
- Descrizione prodotto
- Dotata di fori di fissaggio, per allestimenti interni flessibili e personalizzati.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 109 mm x 107 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: GA
Larghezza: = 122 mm
Altezza: = 120 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,236 kg
- Peso lordo
- 0,238 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177154292
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- GA Piastra Mont. X 9108210