Piastre di montaggio per realizzare allestimenti anche esterni al contenitore.
- Codice prodotto:
- KL 1564700
- Descrizione prodotto
- Per realizzare allestimenti anche all'esterno del contenitore. Le viti di fissaggio fanno parte degli accessori della cassetta.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Zincato
- Adatta per tipo di contenitore
- KL
- KL-HD
- Adatti per
- Tipo di contenitore: KL
KL-HD
Larghezza: = 400 mm
Altezza: = 200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,02 kg
- Peso lordo
- 1,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177010123
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- KL Piastra Montaggio Zinc.1504