Piastra di montaggio intermedia per VX, TS

Codice prodotto: VX 4590700

Consente di realizzare una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria e con piastra di montaggio in posizione avanzata .

Codice prodotto:
VX 4590700
Descrizione prodotto
Per una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria se la piastra di montaggio è in posizione avanzata.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
Altezza: = 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,816 kg
Peso lordo
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177103634
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrizione prodotto
Pannello intermedio di montaggio VX, per VX, TS; A: 1800 mm
Documentazione
Istruzioni