Consente di realizzare una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria e con piastra di montaggio in posizione avanzata .
- Codice prodotto:
- VX 4591700
- Descrizione prodotto
- Per una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria se la piastra di montaggio è in posizione avanzata.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
Altezza: = 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,99 kg
- Peso lordo
- 4,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177103665
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- Pannello intermedio di montaggio VX, per VX, TS; A: 2000 mm
- Documentazione
- Istruzioni