Per allestimenti interni universali e piani di montaggio supplementari.
- Codice prodotto:
- TS 8614650
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti interni universali, anche in combinazione con il sistema a chassis e le sbarrette trasversali di montaggio. La sostituzione di eventuali componenti difettosi è facile e veloce. Piani di fissaggio supplementari.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Le piastre di montaggio parziali vengono fissate direttamente a filo del piano di fissaggio interno utilizzando gli accessori inclusi nella fornitura. In questa posizione di montaggio (sia in larghezza che in profondità) le piastre parziali, unitamente al chassis TS 17 x 73 mm e le sbarrette trasversali TS, formano un piano di montaggio per il livello di montaggio interno.
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 400 mm - Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 500 mm
= 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,95 kg
- Peso lordo
- 5,44 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177212329
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- TS piastra di montaggio parziale, per TS, SE, L/P Alt.: 500x400 mm
- Documentazione
- Istruzioni