Da installare nell'alzata e nel leggio, sulle guide di allestimento interno.
- Codice prodotto:
- TP 6730310
- Descrizione prodotto
- Facilità di montaggio nelle viti di fissaggio premontate.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- nell'alzata e nel leggio, sulle guide di allestimento interno
- nel basamento in profondità, fissate ai lati dei sistemi a chassis o dei listelli di montaggio premontati
- In altri armadi di comando, nelle guide dotate di reticolo di foratura da 25 mm
- Nota
- Montaggio in batteria tramite giunto di accoppiamento esterno
- Larghezza max. d'installazione per piastre di montaggio parziali = larghezza pulpito meno 100 mm
- I pulpiti TP richiedono anche i profilati per l'allestimento interno TP
- Dimensioni
- Larghezza: 200 mm
Altezza: 437 mm - Adatta per tipo di contenitore
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TP
TS
VX SE
CX - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- TP Piastre di montaggio parziali agganciabili, per TS, SE, TP, CX, dimensioni LxA: 200x437 mm