Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni
- Codice prodotto:
- VX 8617620
- Descrizione prodotto
- Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- L'installazione può essere eseguita sia come superficie di montaggio verticale, sia come piano orizzontale
- Il fissaggio avviene direttamente sul telaio dell'armadio
- In posizione avanzata, il fissaggio avviene tramite gli elementi a chassis su qualsiasi piano di montaggio dell'armadio
- Per l'installazione consecutiva su più piani di montaggio, le piastre di montaggio parziali possono essere incernierate verticalmente tramite il fissaggio a cerniera, per consentire un rapido accesso ai piani retrostanti.
- Nota
- Per il montaggio nel VX SE, PC, IW è necessario il profilo adattatore VX
- Dimensioni
- Larghezza: 1.100 mm
Profondità: 300 mm - Adatta per tipo di contenitore
- VX
- VX SE
- PC
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
PC
Larghezza: = 400 mm
= 1.200 mm
Profondità: = 400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,36 kg
- Peso lordo
- 8,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177919471
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- VX Piastra di Montaggio Parziale,LXAXP 1100X300 mm