Allestimento interno

Accessori per piastre di montaggio

Distanziali per piastre di montaggio, fissaggi per piastre di montaggio, set di installazione multifunzione, set di installazione per piastre di montaggio retro-retro, guide scorrevoli per piastre di montaggio, rinforzi trasversali, accessori per piastre di montaggio parziali, maniglia di trasporto.

Accessori per piastre di montaggio

Elementi di fissaggio per piastre di montaggio Tipo A, per VX

Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio.

Accessori per piastre di montaggio

Elementi di fissaggio per piastre di montaggio Tipo B, per VX

Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio.

Accessori per piastre di montaggio

Elementi di fissaggio per piastre di montaggio Tipo C, per VX

Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio.

Accessori per piastre di montaggio

Set d'installazione multifunzione per piastra di montaggio VX

La piastra di montaggio può essere arretrata in profondità di ulteriori 20 mm e montata anche posteriormente.

Accessori per piastre di montaggio

Elementi di fissaggio per piastre di montaggio per serie TS, VX SE

Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.

Accessori per piastre di montaggio

Set d'installazione per piastre di montaggio retro/retro

La distanza minima tra le piastre di montaggio crea il presupposto per installare il massimo numero di componenti di allestimento su entrambe le piastre di montaggio.

Accessori per piastre di montaggio

Guida di sostegno per piastra di montaggio VX

Per inserire lateralmente la piastra di montaggio.

Accessori per piastre di montaggio

Rinforzi trasversali per piastre di montaggio per VX, TS, VX SE

Rinforzi trasversali orizzontali per attenuare le vibrazioni. Utili anche per stabilizzare in un secondo tempo piastre di montaggio. Utili anche per il bloccaggio di componenti particolarmente pesanti.

Accessori per piastre di montaggio

Supporto per piastre di montaggio per piastra di montaggio parziale VX

La piastra di montaggio parziale, grazie al supporto per piastre di montaggio può essere arretrata di 20 mm dietro il telaio dell'armadio e fissata al telaio dall'esterno. La piastra di montaggio parziale può anche essere rimossa...

Accessori per piastre di montaggio

Fissaggio a cerniera per piastra di montaggio parziale VX

In combinazione con il set di installazione per telai girevoli parziali, la piastra di montaggio parziale può essere incernierata in modo che i componenti retrostanti siano accessibili in caso di manutenzione.

Accessori per piastre di montaggio

Set d'installazione per piastre di montaggio di armadi TS, SE retro/retro

Grazie alla distanza minima tra le due piastre di montaggio si ottiene la massima profondità di installazione per i componenti allestiti su entrambi i lati dell'armadio.

Accessori per piastre di montaggio

Piastra di montaggio intermedia per VX, TS

Consente di realizzare una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria e con piastra di montaggio in posizione avanzata .

Accessori per piastre di montaggio

Maniglia di trasporto per piastre di montaggio per VX, TS, VX SE

Applicabili in qualsiasi posizione sulla bordatura laterale a C.

Accessori per piastre di montaggio

Fissaggio a cerniera per piastre di montaggio parziali TS, VX SE

Per il fissaggio orientabile di piastre di montaggio parziali.

Accessori per piastre di montaggio

Guida di sostegno per piastra di montaggio TS

Per inserire lateralmente le piastre di montaggio.