Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.
- Codice prodotto:
- TS 8800050
- Descrizione prodotto
- Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- laterale
- posteriore, a filo del telaio dell'armadio
- Nota
- Far scorrere l’elemento lungo la piastra. Bloccare e avvitare. In aggiunta è possibile forare la piastra nella bordatura a C posteriore per poi fissarla con le viti.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
SE - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,92 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177212459
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Elementi di fissaggio per piastre di montaggio, pos. d'installazione: laterale/posteriore
- Documentazione
- Info sheet