Rinforzi trasversali orizzontali per attenuare le vibrazioni. Utili anche per stabilizzare in un secondo tempo piastre di montaggio. Utili anche per il bloccaggio di componenti particolarmente pesanti.
- Codice prodotto:
- VX 4333120
- Descrizione prodotto
- Rinforzi trasversali orizzontali per attenuare le vibrazioni. Utili anche per stabilizzare in un secondo tempo piastre di montaggio larghe. Utili anche per il bloccaggio di componenti particolarmente pesanti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 2 profili
4 elementi di fissaggio
4 perni filettati M10 x 16 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Larghezza: = 1.200 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 5,2 kg
- Peso lordo
- 5,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177099111
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- Rinforzi trasversali VX, per piastre di montaggio per TS, SE, per L: 1200 mm