In combinazione con il set di installazione per telai girevoli parziali, la piastra di montaggio parziale può essere incernierata in modo che i componenti retrostanti siano accessibili in caso di manutenzione.
- Codice prodotto:
- VX 8617650
- Descrizione prodotto
- In combinazione con il set di installazione per telai girevoli parziali, la piastra di montaggio parziale può essere incernierata in modo che i componenti retrostanti siano accessibili in caso di manutenzione.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Anteriore, sul profilato portante
- Arretrato nella profondità dell'armadio
- Laterale in combinazione con parete laterale incernierata
- Indicazioni per il montaggio
- Lo chassis deve essere scelto in base alla profondità dell'armadio.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,414 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- VX Fissaggio a Cerniera per Piastra di Montaggio Parziale
- Documentazione
- Istruzioni