Per inserire lateralmente la piastra di montaggio.
- Codice prodotto:
- VX 8617400
- Descrizione prodotto
- Per inserire lateralmente la piastra di montaggio. Il montaggio si effettua in posizione avanzata.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,846 kg
- Peso lordo
- 3,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177921139
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Guida Inserimento Laterale per Piastra di Montaggio L 600 mm