Per inserire lateralmente la piastra di montaggio.
- Codice prodotto:
- VX 8617403
- Descrizione prodotto
- Per inserire lateralmente la piastra di montaggio. Il montaggio si effettua in posizione avanzata.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: = 1.000 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,4 kg
- Peso lordo
- 4,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Per inserire lateralmente la piastra di montaggio, per VX, con larghezza = 1000 mm
- Documentazione
- Info sheet