La distanza minima tra le piastre di montaggio crea il presupposto per installare il massimo numero di componenti di allestimento su entrambe le piastre di montaggio.
- Codice prodotto:
- VX 8617360
- Descrizione prodotto
- La distanza minima tra le piastre di montaggio crea il presupposto per installare il massimo numero di componenti di allestimento su entrambe le piastre di montaggio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincata, cromatata
- Indicazioni per il montaggio
- E' richiesta in aggiunta una seconda piastra di montaggio idonea alla dimensioni dell'armadio, vedi online «Elenco delle parti di ricambio» di Rittal.
- Negli armadi con parete posteriore, per accedere in modo ottimale alla piastra di montaggio posteriore è possibile utilizzare la porta d'ispezione anziché la parete posteriore o la porta con serratura e la porta battente.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,542 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Set D'Installazione, per Piastra di Montaggio Retro/Retro