La piastra di montaggio parziale, grazie al supporto per piastre di montaggio può essere arretrata di 20 mm dietro il telaio dell'armadio e fissata al telaio dall'esterno. La piastra di montaggio parziale può anche essere rimossa dall'interno in caso di manutenzione.
- Codice prodotto:
- VX 8617655
- Descrizione prodotto
- La piastra di montaggio parziale, grazie al supporto per piastre di montaggio può essere arretrata di 20 mm dietro il telaio dell'armadio e fissata al telaio dall'esterno. La piastra di montaggio parziale può anche essere rimossa dall'interno in caso di manutenzione.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincata, cromatata
- Parti incluse nella fornitura
- 4 supporti per piastre di montaggio parziali
Materiale di fissaggio - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,209 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Piastra di Montaggio Parziale per Livello Esterno
- Documentazione
- Info sheet