Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio.
- Codice prodotto:
- VX 8617353
- Descrizione prodotto
- Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Il perno di bloccaggio viene fissato lateralmente nella piastra di montaggio prima di posizionare la piastra. Dopo aver posizionato la piastra di montaggio a filo del telaio dell'armadio, la squadretta di fissaggio può essere fissata al profilato dell'armadio. La superficie della piastra di montaggio non è quindi limitata da nessun ingombro e l'elemento di fissaggio può essere inserito senza smontare la parete posteriore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Posizione piastra di montaggio = a filo del telaio dell'armadio / posizione +-0mm
- 2 pezzi per singolo armadio/piastra di montaggio, sui lati, a metà altezza della piastra di montaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,65 kg
- Peso lordo
- 0,692 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Fissaggio Tipo A
- Documentazione
- Istruzioni