Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio.
- Codice prodotto:
- VX 8617351
- Descrizione prodotto
- Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio.
- Vantaggi
- Semplice montaggio diretto sul telaio dell'armadio o su chassis 23 x 64 mm
- Funzionamento
- La piastra di montaggio può essere avvitata con l'elemento di fissaggio per piastre di montaggio o inserita ad innesto nella scanalatura
- A seconda della situazione di installazione, gli elementi di fissaggio per piastre di montaggio tipo B circondano leggermente la piastra di montaggio
- Mantiene completamente libera la parte anteriore della piastra di montaggio per allestimenti senza limitazioni
- L'installazione sporgente è possibile a seconda della situazione dalla parte anteriore o posteriore
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincata, cromatata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 1,34 kg
- Peso lordo
- 1,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Elementi di Fissaggio per Piastre di Montaggi Tipo B
- Documentazione
- Info sheet