Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio.
- Codice prodotto:
- VX 8617352
- Descrizione prodotto
- Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio.
- Vantaggi
- Semplice montaggio diretto sul telaio dell'armadio
- Funzionamento
- La piastra di montaggio può essere inserita ad innesto nella scanalatura dell'elemento di fissaggio per piastre di montaggio e bloccata.
- Mantiene completamente libera la parte anteriore della piastra di montaggio per allestimenti senza limitazioni
- Installabile dal retro con piastra di montaggio installata e parete posteriore smontata
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincata, cromatata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Elementi di Fissaggio per Piastre di Montaggio Tipo C
- Documentazione
- Info sheet