Per creare un allestimento interno compatibile tra VX SE e VX25. Il profilo adattatore VX può essere tagliato a misura per allestimenti interni personalizzati.
- Codice prodotto:
- SZ 8617751
- Descrizione prodotto
- Per creare un allestimento interno compatibile tra VX SE e VX25. Il profilo adattatore VX può essere tagliato a misura per allestimenti interni personalizzati.
- Parti incluse nella fornitura
- Profilo adattatore
Materiale di fissaggio - Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio VX SE (lungo tutta l'altezza dell'armadio o in sezioni)
- Sul profilo orizzontale del tetto dell'armadio VX SE in larghezza
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX SE
Altezza: = 2.000 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 4,4 kg
- Peso lordo
- 5,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,89
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177958654
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Profilo adattatore per Vx H.2000 mm
- Documentazione
- Info sheet