Guida per allestimento fondo per contenitori AX

Codice prodotto: AX 2394100

Chassis per allestimenti interni nell'armadio compatto AX in combinazione con i nuovi chassis per l'allestimento interno AX. Per il montaggio, ad esempio di lampade a LED, guide DIN e di guide fissaggio cavi.

Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Arresto porta aperta per contenitori AX

Interruttore di posizione della porta per lampada a LED

Lampada a LED

Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per VX, TS, VX SE, AX, PC, sistema zoccolo VX

Guide portanti 48 x 26 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Codice prodotto:
AX 2394100
Descrizione prodotto
Installabile sui perni filettati presenti nella profondità dell'armadio, senza la necessità di eseguire lavorazioni meccaniche. Sistema di foratura sui 2 lati. Consente di creare nuove soluzioni d'installazione.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
99 mm
Possibili installazioni
Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,451 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
Guida per allestimento fondo AX
Documentazione
Istruzioni