Da fissare sui perni filettati presenti nell'armadio. Con passo meccanico da 25 mm sui tre lati.
- Codice prodotto:
- SZ 6730710
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 700 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Per l'installazione sono necessarie 2 guide di allestimento interno CX, ciascuna di 800 mm di lunghezza, per i leggii e le alzate del pulpito da 1600 mm di larghezza e per il coperchio CX.
- Nota
- Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Pulpito compatto CX
Leggio CX
Basamento CX
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 970 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,315 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Guida per allestimenti interni, per CX, per LxA: 800 mm
- Documentazione
- Istruzioni